17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・CBN・S-SNUN・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ

通常単価(税別)
3,5924,183
税込単価
3,9514,601
通常出荷日:1日目

鋳鉄加工に最適化されたCBN粒径と専用バインダーで構成されたCBN材種。高い耐摩耗性と耐熱性を兼ね備え...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.8
09
03(3.18)
2個
1.2
09
03(3.18)
2個
0.8
12
04(4.76)
2個
1.2
12
04(4.76)
2個
1.6
12
04(4.76)
2個
2
12
04(4.76)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,592
( 3,951 )
1日目
3,592
( 3,951 )
1日目
4,183
( 4,601 )
1日目
4,183
( 4,601 )
1日目
4,183
( 4,601 )
1日目
4,183
( 4,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄加工に最適化されたCBN粒径と専用バインダーで構成されたCBN材種。高い耐摩耗性と耐熱性を兼ね備えています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・S-SNUN・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・S-SNUN・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
タンガロイ・CBN・S-CNUN・80°ひし形・ネガ・穴なし・旋削チップ
タンガロイ・CBN・S-RNUN・円形・ネガ・穴なし・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
VNGG-S・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ・勝手なし
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル京セラ三菱マテリアル
通常価格3,592-4,1833,995 -13,5701,000 -883 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
形状S(四角形)C(80°ひし形)R(円形)S(四角形)V(35°ひし形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)-S(耐熱合金・チタン合金)
用途中切削中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBN-超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト