17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • ドリル先端長(mm)

    ~mm
  • 機能長さ(mm)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ヘッド交換式ドリルヘッド DMM形

通常単価(税別)
7,65312,415
税込単価
8,41813,657
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ステンレス鋼においてコンパクトな切りくず形状を実現し、高能率加工へ・優れた切れ刃寿命によるコ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

ドリル先端長

(mm)

機能長さ

(mm)

有効長

(mm)

加工公差

(mm)

最小発注数量
TID□100□
10
1.47
4.58
6.05
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□100□
10.3
1.52
4.53
6.05
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□105□
10.5
1.56
4.49
6.05
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□105□
10.8
1.62
4.43
6.05
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□110□
11
1.67
4.78
6.45
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□110□
11.1
1.69
4.76
6.45
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□110□
11.4
1.74
4.71
6.45
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□115□
11.5
1.76
4.69
6.45
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□115□
11.8
1.82
4.63
6.45
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□120□
12
1.82
4.98
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□120□
12.1
1.84
4.96
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□120□
12.2
1.86
4.94
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□120□
12.3
1.87
4.93
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□125□
12.5
1.91
4.89
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□125□
12.6
1.93
4.87
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□125□
12.7
1.95
4.85
6.8
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□130□
13
1.96
5.44
7.4
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□130□
13.1
1.98
5.42
7.4
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□130□
13.3
2.01
5.39
7.4
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□135□
13.5
2.05
5.35
7.4
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□135□
13.8
2.11
5.29
7.4
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□140□
14
2.12
5.83
7.95
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□140□
14.1
2.14
5.81
7.95
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□140□
14.2
2.16
5.79
7.95
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□145□
14.5
2.21
5.74
7.95
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□145□
14.6
2.23
5.72
7.95
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□150□
15
2.27
6.26
8.53
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□150□
15.2
2.31
6.22
8.53
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□150□
15.5
2.36
6.17
8.53
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□150□
15.7
2.4
6.13
8.53
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□160□
16
2.42
6.68
9.1
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□160□
16.3
2.47
6.63
9.1
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□160□
16.5
2.51
6.59
9.1
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□160□
16.6
2.53
6.57
9.1
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□160□
16.7
2.55
6.55
9.1
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□170□
17
2.59
7.11
9.7
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□170□
17.2
2.63
7.07
9.7
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□170□
17.5
2.68
7.02
9.7
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□170□
17.6
2.7
7
9.7
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□170□
17.7
2.72
6.98
9.7
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□170□
17.9
2.75
6.95
9.7
0~0.018(ヘッド径公差)
2個
TID□180□
18
2.73
7.57
10.3
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□180□
18.3
2.78
7.52
10.3
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□180□
18.5
2.82
7.48
10.3
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□180□
18.7
2.86
7.44
10.3
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19.05
2.89
7.91
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19
2.88
7.92
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19.27
2.93
7.87
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19.3
2.93
7.87
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19.5
2.97
7.83
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19.6
2.99
7.81
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
TID□190□
19.9
3.04
7.76
10.8
0~0.021(ヘッド径公差)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
7,653
( 8,418 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
8,879
( 9,767 )
1日目
8,879
( 9,767 )
1日目
8,879
( 9,767 )
1日目
8,879
( 9,767 )
1日目
8,879
( 9,767 )
1日目
10,529
( 11,582 )
1日目
10,529
( 11,582 )
1日目
10,529
( 11,582 )
1日目
10,529
( 11,582 )
1日目
10,529
( 11,582 )
2日目
10,529
( 11,582 )
2日目
10,529
( 11,582 )
2日目
10,529
( 11,582 )
2日目
10,529
( 11,582 )
2日目
10,529
( 11,582 )
2日目
10,529
( 11,582 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目
12,415
( 13,657 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼においてコンパクトな切りくず形状を実現し、高能率加工へ
・優れた切れ刃寿命によるコストダウンを実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリルヘッド DMM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式ドリルヘッド DMM形
ドリルヘッド DMF
ドリルヘッド DMH
ドリルヘッド DMF-R
SMC 高精度加工用ヘッド
センター穴加工用ヘッド 2枚刃 VDP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7,653-7,040 -6,700 -7,576 -12,493 -5,760 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / K(鋳鉄) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)
コーティング・表面処理有無ありありありありありあり
刃数(枚)222222
先端角140°140°140°140°115°120°
工具材質AH9130AH9130AH9130AH9130AH9130AH725

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト