17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4枚刃ラフィングエンドミル ねじれ角45° SBR4B-C-W

通常単価(税別)
5,10813,929
税込単価
5,61915,322
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
5
10
15
6
57
0.2
1個
6
12
18
6
57
0.25
1個
6
12
-
6
57
0.25
1個
8
16
24
8
63
0.25
1個
8
16
-
8
63
0.25
1個
10
20
30
10
72
0.3
1個
10
20
-
10
72
0.3
1個
12
24
36
12
83
0.35
1個
12
24
-
12
83
0.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,108
( 5,619 )
1日目
5,108
( 5,619 )
1日目
5,108
( 5,619 )
1日目
7,893
( 8,682 )
1日目
7,893
( 8,682 )
1日目
10,215
( 11,237 )
1日目
10,215
( 11,237 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃ラフィングエンドミル ねじれ角45° SBR4B-C-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃ラフィングエンドミル ねじれ角45° SBR4B-C-W
3/4枚刃ラフィングエンドミル SBR-N-C
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
4枚刃スクエアエンドミル 荒・仕上げコンビネーション SBF4B-C
不等分割 4枚刃スクエアエンドミル 荒・仕上げコンビネーション SBF4U-C
4枚刃 ねじれ角38°不等分割 ラフィングタイプ TEFS-E44-CF
メーカータンガロイタンガロイ株洲工具タンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,108-5,108 -2,571 -5,108 -5,108 -11,840 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト