17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3枚刃スクエアエンドミル アルミ用45° ねじれタイプ SBS3B-R-A

通常単価(税別)
3,65022,286
税込単価
4,01524,515
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
4
12
0.1
6
57
15
1個
5
14
0.2
6
57
15
1個
6
16
0.2
6
57
-
1個
8
20
0.2
8
63
-
1個
10
22
0.2
10
72
-
1個
12
25
0.2
12
83
-
1個
14
30
0.2
14
83
-
1個
16
32
0.2
16
92
-
1個
20
38
0.2
20
104
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
8,822
( 9,704 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
11,143
( 12,257 )
1日目
22,286
( 24,515 )
1日目
20,893
( 22,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃スクエアエンドミル アルミ用45° ねじれタイプ SBS3B-R-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用45° ねじれタイプ SBS3B-R-A
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A
4枚刃ラジアスエンドミル ねじれ角45° コーナRタイプ SBS4B-R
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長レギュラータイプ
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長
DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイミスミ日進工具ミスミ
通常価格3,650-3,650 -3,650 --5,060 --
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート非鉄用(DLC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト