17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4枚刃ラジアス 不等リード・不等分割エンドミル SBS4H-R

通常単価(税別)
3,65024,608
税込単価
4,01527,069
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
12
0.2
6
57
1個
6
12
0.5
6
57
1個
6
12
1
6
57
1個
8
16
0.3
8
63
1個
8
16
0.5
8
63
1個
8
16
1
8
63
1個
8
16
1.5
8
63
1個
10
20
0.3
10
72
1個
10
20
0.5
10
72
1個
10
20
1
10
72
1個
10
20
1.5
10
72
1個
12
24
0.5
12
83
1個
12
24
1.5
12
83
1個
12
24
2
12
83
1個
12
24
3
12
83
1個
16
32
0.5
16
92
1個
16
32
1.5
16
92
1個
16
32
2
16
92
1個
16
32
3
16
92
1個
16
32
4
16
92
1個
20
40
0.5
20
104
1個
20
40
1.5
20
104
1個
20
40
2
20
104
1個
20
40
3
20
104
1個
20
40
5
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
5,340
( 5,874 )
1日目
5,340
( 5,874 )
1日目
5,340
( 5,874 )
1日目
5,340
( 5,874 )
1日目
6,733
( 7,406 )
1日目
6,733
( 7,406 )
1日目
6,733
( 7,406 )
1日目
6,733
( 7,406 )
1日目
9,286
( 10,215 )
1日目
9,286
( 10,215 )
1日目
9,286
( 10,215 )
1日目
9,286
( 10,215 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目
13,929
( 15,322 )
1日目
24,608
( 27,069 )
1日目
24,608
( 27,069 )
1日目
24,608
( 27,069 )
1日目
24,608
( 27,069 )
1日目
24,608
( 27,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃ラジアス 不等リード・不等分割エンドミル SBS4H-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃ラジアス 不等リード・不等分割エンドミル SBS4H-R
4枚刃超硬ラジアスエンドミル 不等分割・不等リード NRES435
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A
4枚刃不等分割・等リード ハイブリッドラジアスエンドミル48°
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
4枚刃ラジアスエンドミル ねじれ角45° コーナRタイプ SBS4B-R
メーカータンガロイギガ・セレクションタンガロイ7 LEADERS協和精工タンガロイ
通常価格3,650-5,030 -3,650 -4,341 -10,331 -3,650 -
通常出荷日1日目3日目〜1日目1日目3日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 曲面 / R溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト