17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S

通常単価(税別)
3,6506,733
税込単価
4,0157,406
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
2
5
1.5
6
57
15
1
1個
6
2
8
3
6
57
-
2
1個
4
4
7
2
6
50
15
1
1個
4
4
12
2
4
50
-
1
1個
5
4
8
2.5
6
57
15
1
1個
6
4
8
3
6
57
-
2
1個
6
4
16
3
6
57
-
2
1個
8
4
20
4
8
63
-
2
1個
10
4
22
5
10
72
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
4,342
( 4,776 )
1日目
4,342
( 4,776 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
5,349
( 5,884 )
1日目
6,733
( 7,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2/4枚刃ボールエンドミル SBB-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4
VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S)
VFR4MB 4枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(M)
メーカータンガロイ株洲工具インプラス三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格3,650-1,429 -9,280 -7,973 -12,979 -7,870 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目4日目3日目〜4日目
加工用途(加工形状)曲面曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 溝R溝曲面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト