17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

UTWCOAT 2枚刃 ボールエンドミル CWB

通常単価(税別)
2,61812,036
税込単価
2,88013,240
通常出荷日:3日目

【特長】・高い靭性と耐摩耗性を向上させたコーティングUTWCOATと先端微小フラット形状を採用・SCM...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

ねじれ角詳細

刃径公差

首角

(°)

シャンク径公差

最小発注数量
ネジレなし
0.1
0.1
0.05
4
50
±2
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.2
0.2
0.1
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.2
0.3
0.1
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.3
0.3
0.15
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.3
0.45
0.15
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.4
0.2
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.4
0.6
0.2
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.5
0.25
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.5
0.75
0.25
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.6
0.3
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.6
0.9
0.3
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.7
1
0.35
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
0.8
0.4
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.8
1.2
0.4
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
0.9
1.3
0.45
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1
0.5
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
1.5
0.5
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1
2.5
0.5
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.1
1.6
0.55
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.2
1.8
0.6
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.3
1.9
0.65
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.4
2.1
0.7
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
1.5
0.75
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
2
0.75
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
2.25
0.75
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.5
4
0.75
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.6
2.4
0.8
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.7
2.5
0.85
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.8
2.7
0.9
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
1.9
2.8
0.95
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
2
1
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
3
1
4
60
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
2
6
1
4
60
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
2.5
2.5
1.25
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
2.5
3.75
1.25
4
50
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
2.5
6
1.25
4
60
±3
30°
-0.006~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
3
1.5
6
50
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
4.5
1.5
6
70
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
8
1.5
6
70
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
3.5
5.2
1.75
6
70
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
4
2
6
50
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
6
2
6
70
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
6
2
4
70
±4
30°
-0.009~0mm
-
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
8
2
6
70
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
4.5
6.7
2.25
6
70
±4
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
5
2.5
6
50
±5
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
7.5
2.5
6
80
±5
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
8
2.5
6
80
±5
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
12
2.5
6
80
±5
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
5.5
8.2
2.75
6
80
±5
30°
-0.009~0mm
11
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
6
3
6
50
±5
30°
-0.009~0mm
-
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
9
3
6
80
±5
30°
-0.009~0mm
-
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
6
12
3
6
80
±5
30°
-0.009~0mm
-
-0.004~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
6.5
9.7
3.25
8
90
±7
30°
-0.01~0mm
11
-0.005~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
7
10.5
3.5
8
90
±7
30°
-0.01~0mm
11
-0.005~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
7.5
11.2
3.75
8
90
±7
30°
-0.01~0mm
11
-0.005~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
8
4
8
60
±7
30°
-0.01~0mm
-
-0.005~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
12
4
8
90
±7
30°
-0.01~0mm
-
-0.005~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
8
14
4
8
90
±7
30°
-0.01~0mm
-
-0.005~0mm
1個
標準ネジレ(30~44°)
8.5
12.7
4.25
10
100
±7
30°
-0.01~0mm
11
-0.005~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,973
( 6,570 )
3日目
4,356
( 4,792 )
3日目
4,356
( 4,792 )
3日目
3,818
( 4,200 )
3日目
3,818
( 4,200 )
3日目
3,032
( 3,335 )
3日目
3,032
( 3,335 )
3日目
2,907
( 3,198 )
3日目
2,907
( 3,198 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
4,177
( 4,595 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
4,177
( 4,595 )
3日目
2,742
( 3,016 )
3日目
2,742
( 3,016 )
3日目
2,742
( 3,016 )
3日目
4,619
( 5,081 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
4,619
( 5,081 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
3,032
( 3,335 )
3日目
3,032
( 3,335 )
3日目
3,032
( 3,335 )
3日目
3,032
( 3,335 )
3日目
3,280
( 3,608 )
3日目
4,619
( 5,081 )
3日目
4,177
( 4,595 )
3日目
4,619
( 5,081 )
3日目
2,618
( 2,880 )
3日目
2,618
( 2,880 )
3日目
2,618
( 2,880 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
2,866
( 3,153 )
3日目
4,108
( 4,519 )
3日目
3,073
( 3,380 )
3日目
3,073
( 3,380 )
3日目
2,901
( 3,191 )
3日目
3,073
( 3,380 )
3日目
5,229
( 5,752 )
3日目
3,387
( 3,726 )
3日目
3,404
( 3,744 )
3日目
3,404
( 3,744 )
3日目
3,404
( 3,744 )
3日目
5,748
( 6,323 )
3日目
3,466
( 3,813 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
3,487
( 3,836 )
3日目
6,506
( 7,157 )
3日目
5,205
( 5,726 )
3日目
6,506
( 7,157 )
3日目
4,615
( 5,077 )
3日目
4,646
( 5,111 )
3日目
4,646
( 5,111 )
3日目
7,210
( 7,931 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い靭性と耐摩耗性を向上させたコーティングUTWCOATと先端微小フラット形状を採用
・SCM系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上
・高精度加工が可能に!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTWCOAT 2枚刃 ボールエンドミル CWBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UTWCOAT 2枚刃 ボールエンドミル CWB
2枚刃 ボールエンドミル ABES-2
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)
SBD2 ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
メーカーユニオンツールサイトウ製作所(ATOM・アトム)株洲工具インプラス三菱マテリアル岡崎精工
通常価格2,618-6,166 -1,067 -9,280 -7,973 -4,657 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目5日目
加工用途(加工形状)平面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト