17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル HWB-S

通常単価(税別)
2,6184,356
税込単価
2,8804,792
通常出荷日:3日目

【特長】・耐摩耗性、工具精度がバージョンアップしました・ネガティブ刃形状とコーティングHMWCOATに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角・有効シャンク長は目安です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.1
1個
0.3
0.3
0.15
1個
0.4
0.4
0.2
1個
0.6
0.6
0.3
1個
1
1
0.5
1個
1.5
1.5
0.75
1個
2
2
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、工具精度がバージョンアップしました
・ネガティブ刃形状とコーティングHMWCOATにより、特に60HRC前後の高硬度材加工で威力を発揮
・可変すくい角設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角・有効シャンク長は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル HWB-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル HWB-S
2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S
VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)
VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル
VFR2SSBシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)
MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
メーカーユニオンツールタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル日進工具
通常価格2,618-4,020 -7,973 -7,761 -6,697 -3,027 -
通常出荷日3日目1日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面曲面側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト