17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超硬防振型エンドミル 刃先強化型 ショート形 AE-VMSX

通常単価(税別)
3,54012,038
税込単価
3,89413,242
通常出荷日:2日目

【特長】・DUROREYコーティングを採用し高耐久性を実現・高強度の刃先仕様で欠けを抑制し高能率で長寿...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツールNo.

首角

(°)

最小発注数量
3
8
6
60
8558030
15
1
1個
4
11
6
60
8558040
15
1
1個
5
13
6
60
8558050
15
1
1個
6
13
6
60
8558060
-
2
1個
8
19
8
70
8558080
-
2
1個
10
22
10
80
8558100
-
2
1個
12
26
12
90
8558120
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
2日目
3,868
( 4,255 )
2日目
3,868
( 4,255 )
2日目
4,254
( 4,679 )
2日目
7,167
( 7,884 )
2日目
9,595
( 10,555 )
2日目
12,038
( 13,242 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DUROREYコーティングを採用し高耐久性を実現
・高強度の刃先仕様で欠けを抑制し高能率で長寿命です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬防振型エンドミル 刃先強化型 ショート形 AE-VMSXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬防振型エンドミル 刃先強化型 ショート形 AE-VMSX
AE-VTSS 超硬防振型エンドミル  自動旋盤対応型
AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)
AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)
AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアチップブレーカタイプ)
AE-VMS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ライトアングルタイプ)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,540-2,970 -3,300 -4,042 -4,877 -3,402 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト