17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF

通常単価(税別)
4,7455,633
税込単価
5,2206,196
通常出荷日:2日目

VIコーティングを採用し、特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

ツールNo.

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M2
0.4
63
RH4
80
4.8
20
3
1.5
8328221
2.5
5
1.81~1.85
1個
M2.3
0.4
63
RH4
80
4.8
20
3
1.8
8328222
2.5
5
2.11~2.15
1個
M2.5
0.45
56
RH4
80
5.4
25
3
1.9
8328223
2.5
5
2.28~2.33
1個
M2.6
0.45
56
RH4
80
5.4
26
3
2
8328224
2.5
5
2.38~2.43
1個
M3
0.5
50
RH5
120
6
59
4
2.4
8328225
3.2
6
2.76~2.81
1個
M4
0.7
36
RH6
120
8.4
60
5
3.1
8328226
4
7
3.65~3.7
1個
M5
0.8
31
RH6
120
9.6
61
5.5
4
8328227
4.5
7
4.59~4.66
1個
M6
1
25
RH7
120
12
62
6
4.7
8328228
4.5
7
5.48~5.57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,908
( 5,399 )
2日目
4,797
( 5,277 )
2日目
4,797
( 5,277 )
2日目
4,745
( 5,220 )
2日目
5,633
( 6,196 )
2日目
5,416
( 5,958 )
2日目
5,551
( 6,106 )
2日目
5,402
( 5,942 )
2日目

詳細情報

基本情報

VIコーティングを採用し、特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRT
高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPF
メーカーオーエスジーオーエスジータンガロイタンガロイオーエスジーオーエスジー
通常価格4,745-5,810 -13,030 -6,987 -3,147 -4,165 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)-
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト