17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外形図

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPF

通常単価(税別)
4,16510,776
税込単価
4,58211,854
通常出荷日:2日目

VIコーティングを採用し、特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

穴種類

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

外形図

ツールNo.

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

突き出しセンタ

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M3
0.5
50
止り穴用
2P
RH5
80
9
18
4
1
8328102
3.2
6
なし
2.76~2.81
1個
M3
0.5
50
止り穴用
2P
RH5
120
9
18
4
1
8328104
3.2
6
なし
2.76~2.81
1個
M4
0.7
36
止り穴用
2P
RH6
80
10
20
5
1
8328106
4
7
なし
3.65~3.7
1個
M4
0.7
36
止り穴用
2P
RH6
120
10
20
5
1
8328108
4
7
なし
3.65~3.7
1個
M5
0.8
31
止り穴用
2P
RH6
100
11
22
5.5
1
8328110
4.5
7
なし
4.59~4.66
1個
M5
0.8
31
止り穴用
2P
RH6
150
11
22
5.5
1
8328111
4.5
7
なし
4.59~4.66
1個
M6
1
25
止り穴用
2P
RH7
100
10
24
6
1
8328113
4.5
7
なし
5.48~5.57
1個
M6
1
25
止り穴用
2P
RH7
150
10
24
6
1
8328114
4.5
7
なし
5.48~5.57
1個
M8
1.25
20
止り穴用
2P
RH7
100
12
-
6.2
2
8328116
5
8
なし
7.34~7.41
1個
M8
1.25
20
止り穴用
2P
RH7
150
12
-
6.2
2
8328117
5
8
なし
7.34~7.41
1個
M10
1.5
16
止り穴用
2P
RH7
100
15
-
7
2
8328119
5.5
8
なし
9.18~9.28
1個
M10
1.5
16
止り穴用
2P
RH7
150
15
-
7
2
8328120
5.5
8
なし
9.18~9.28
1個
M10
1.25
20
止り穴用
2P
RH7
100
15
-
7
2
8328122
5.5
8
なし
9.34~9.41
1個
M10
1.25
20
止り穴用
2P
RH7
150
15
-
7
2
8328123
5.5
8
なし
9.34~9.41
1個
M12
1.5
16
止り穴用
2P
RH7
150
17
-
8.5
2
8328126
6.5
9
なし
11.18~11.28
1個
M12
1.25
20
止り穴用
2P
RH7
150
17
-
8.5
2
8328127
6.5
9
なし
11.34~11.41
1個
M12
1.75
14
止り穴用
2P
RH8
150
17
-
8.5
2
8328125
6.5
9
なし
11.05~11.15
1個
M3
0.5
50
通リ穴用
4P
RH5
80
9
18
4
1
8328101
3.2
6
あり
2.76~2.81
1個
M3
0.5
50
通リ穴用
4P
RH5
120
9
18
4
1
8328103
3.2
6
あり
2.76~2.81
1個
M4
0.7
36
通リ穴用
4P
RH6
80
10
20
5
1
8328105
4
7
あり
3.65~3.7
1個
M4
0.7
36
通リ穴用
4P
RH6
120
10
20
5
1
8328107
4
7
あり
3.65~3.7
1個
M5
0.8
31
通リ穴用
4P
RH6
100
11
22
5.5
1
8328109
4.5
7
あり
4.59~4.66
1個
M6
1
25
通リ穴用
4P
RH7
100
10
24
6
1
8328112
4.5
7
あり
5.48~5.57
1個
M8
1.25
20
通リ穴用
4P
RH7
100
12
-
6.2
2
8328115
5
8
なし
7.34~7.41
1個
M10
1.5
16
通リ穴用
4P
RH7
100
15
-
7
2
8328118
5.5
8
なし
9.18~9.28
1個
M10
1.25
20
通リ穴用
4P
RH7
100
15
-
7
2
8328121
5.5
8
なし
9.34~9.41
1個
M12
1.75
14
通リ穴用
4P
RH8
150
17
-
8.5
2
8328124
6.5
9
なし
11.05~11.15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,425
( 4,868 )
2日目
5,633
( 6,196 )
2日目
4,165
( 4,582 )
2日目
5,416
( 5,958 )
2日目
4,662
( 5,128 )
2日目
7,098
( 7,808 )
2日目
4,536
( 4,990 )
2日目
6,759
( 7,435 )
2日目
5,321
( 5,853 )
2日目
8,021
( 8,823 )
2日目
6,121
( 6,733 )
2日目
8,823
( 9,705 )
2日目
6,121
( 6,733 )
2日目
8,823
( 9,705 )
2日目
10,776
( 11,854 )
2日目
10,776
( 11,854 )
2日目
10,776
( 11,854 )
2日目
4,425
( 4,868 )
2日目
5,633
( 6,196 )
2日目
4,165
( 4,582 )
2日目
5,416
( 5,958 )
2日目
4,662
( 5,128 )
2日目
4,536
( 4,990 )
2日目
5,321
( 5,853 )
2日目
6,121
( 6,733 )
2日目
6,121
( 6,733 )
2日目
10,776
( 11,854 )
2日目

詳細情報

基本情報

VIコーティングを採用し、特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPF
高能率・多機能転造タップ A-XPF
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジータンガロイタンガロイ
通常価格4,165-3,535 -4,745 -5,810 -11,829 -6,352 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト