17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が277型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DVAS 超硬ソリッドドリル TRISTARドリルシリーズ

通常単価(税別)
11,80355,809
税込単価
12,98361,390

【特長】・セルフセンタリング機能により2枚刃超硬ドリルの常識を覆す・3枚刃ドリ...

詳細情報を確認する
  • 被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 油穴(オイルホール)
  • 単品/セット品
    単品
  • 先端角 (°)
    140
  • シンニング
    XR形
  • 工具材質(詳細)
    極超微粒子超硬
  • コーティング・表面処理(詳細)
    積層PVDコーティング
  • 被削材(詳細)
    軟鋼、炭素鋼、合金鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数
    2
  • 形状タイプ
    図1
  • ねじれ角 (°)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が277型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    直径公差

    (mm)

    有効加工深さ

    (mm)

    シャンク径公差

    (mm)

    最小発注数量
    3
    35.5
    87.5
    4
    -0.012~0
    24
    -0.008~0
    1個
    3.1
    41.6
    87.6
    4
    -0.012~0
    24.8
    -0.008~0
    1個
    3.2
    41.6
    87.6
    4
    -0.012~0
    25.6
    -0.008~0
    1個
    3.3
    41.6
    87.6
    4
    -0.012~0
    26.4
    -0.008~0
    1個
    3.4
    41.6
    87.6
    4
    -0.012~0
    27.2
    -0.008~0
    1個
    3.5
    41.6
    87.6
    4
    -0.012~0
    28
    -0.008~0
    1個
    3.6
    46.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    28.8
    -0.008~0
    1個
    3.66
    36.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    18.3
    -0.008~0
    1個
    3.68
    36.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    18.4
    -0.008~0
    1個
    3.7
    46.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    29.6
    -0.008~0
    1個
    3.8
    46.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    30.4
    -0.008~0
    1個
    3.9
    46.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    31.2
    -0.008~0
    1個
    4
    46.7
    92.7
    4
    -0.012~0
    32
    -0.008~0
    1個
    4.1
    52.7
    100.7
    5
    -0.012~0
    32.8
    -0.008~0
    1個
    4.2
    52.8
    100.8
    5
    -0.012~0
    33.6
    -0.008~0
    1個
    4.3
    52.8
    100.8
    5
    -0.012~0
    34.4
    -0.008~0
    1個
    4.4
    52.8
    100.8
    5
    -0.012~0
    35.2
    -0.008~0
    1個
    4.5
    52.8
    100.8
    5
    -0.012~0
    36
    -0.008~0
    1個
    4.6
    57.8
    105.8
    5
    -0.012~0
    36.8
    -0.008~0
    1個
    4.62
    44.8
    105.8
    5
    -0.012~0
    23.1
    -0.008~0
    1個
    4.64
    44.8
    105.8
    5
    -0.012~0
    23.2
    -0.008~0
    1個
    4.7
    57.9
    105.9
    5
    -0.012~0
    37.6
    -0.008~0
    1個
    4.8
    57.9
    105.9
    5
    -0.012~0
    38.4
    -0.008~0
    1個
    4.9
    57.9
    105.9
    5
    -0.012~0
    39.2
    -0.008~0
    1個
    5
    57.9
    105.9
    5
    -0.012~0
    40
    -0.008~0
    1個
    5.1
    61.9
    118.9
    6
    -0.012~0
    40.8
    -0.008~0
    1個
    5.2
    61.9
    118.9
    6
    -0.012~0
    41.6
    -0.008~0
    1個
    5.3
    62
    119
    6
    -0.012~0
    42.4
    -0.008~0
    1個
    5.4
    62
    119
    6
    -0.012~0
    43.2
    -0.008~0
    1個
    5.5
    62
    119
    6
    -0.012~0
    44
    -0.008~0
    1個
    5.52
    49
    101
    6
    -0.012~0
    27.6
    -0.008~0
    1個
    5.54
    49
    101
    6
    -0.012~0
    27.7
    -0.008~0
    1個
    5.6
    67
    119
    6
    -0.012~0
    44.8
    -0.008~0
    1個
    5.7
    67
    119
    6
    -0.012~0
    45.6
    -0.008~0
    1個
    5.8
    67.1
    119.1
    6
    -0.012~0
    46.4
    -0.008~0
    1個
    5.9
    67.1
    119.1
    6
    -0.012~0
    47.2
    -0.008~0
    1個
    6
    67.1
    119.1
    6
    -0.012~0
    48
    -0.008~0
    1個
    6.1
    73.1
    131.1
    7
    -0.015~0
    48.8
    -0.009~0
    1個
    6.2
    34.1
    89.1
    7
    -0.015~0
    18.6
    -0.009~0
    1個
    6.2
    53.1
    110.1
    7
    -0.015~0
    31
    -0.009~0
    1個
    6.2
    73.1
    131.1
    7
    -0.015~0
    49.6
    -0.009~0
    1個
    6.3
    73.1
    131.1
    7
    -0.015~0
    50.4
    -0.009~0
    1個
    6.4
    34.2
    89.2
    7
    -0.015~0
    19.2
    -0.009~0
    1個
    6.4
    53.2
    110.2
    7
    -0.015~0
    32
    -0.009~0
    1個
    6.4
    73.2
    131.2
    7
    -0.015~0
    51.2
    -0.009~0
    1個
    6.5
    73.2
    131.2
    7
    -0.015~0
    52
    -0.009~0
    1個
    6.6
    78.2
    131.2
    7
    -0.015~0
    52.8
    -0.009~0
    1個
    6.7
    36.2
    89.2
    7
    -0.015~0
    20.1
    -0.009~0
    1個
    6.7
    57.2
    110.2
    7
    -0.015~0
    33.5
    -0.009~0
    1個
    6.7
    78.2
    131.2
    7
    -0.015~0
    53.6
    -0.009~0
    1個
    6.8
    78.2
    131.2
    7
    -0.015~0
    54.4
    -0.009~0
    1個
    6.9
    78.3
    131.3
    7
    -0.015~0
    55.2
    -0.009~0
    1個
    7
    78.3
    131.3
    7
    -0.015~0
    56
    -0.009~0
    1個
    7.1
    39.3
    95.3
    8
    -0.015~0
    21.3
    -0.009~0
    1個
    7.1
    61.3
    119.3
    8
    -0.015~0
    35.5
    -0.009~0
    1個
    7.1
    84.3
    143.3
    8
    -0.015~0
    56.8
    -0.009~0
    1個
    7.2
    39.3
    95.3
    8
    -0.015~0
    21.6
    -0.009~0
    1個
    7.2
    61.3
    119.3
    8
    -0.015~0
    36
    -0.009~0
    1個
    7.2
    84.3
    143.3
    8
    -0.015~0
    57.6
    -0.009~0
    1個
    7.3
    39.3
    95.3
    8
    -0.015~0
    21.9
    -0.009~0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,552
    ( 14,907 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    13,989
    ( 15,388 )
    3日目
    11,803
    ( 12,983 )
    3日目
    11,803
    ( 12,983 )
    3日目
    13,989
    ( 15,388 )
    3日目
    13,989
    ( 15,388 )
    3日目
    13,989
    ( 15,388 )
    3日目
    13,989
    ( 15,388 )
    3日目
    14,499
    ( 15,949 )
    3日目
    14,499
    ( 15,949 )
    3日目
    14,499
    ( 15,949 )
    3日目
    14,499
    ( 15,949 )
    3日目
    14,499
    ( 15,949 )
    3日目
    14,645
    ( 16,110 )
    3日目
    12,459
    ( 13,705 )
    3日目
    12,459
    ( 13,705 )
    3日目
    14,645
    ( 16,110 )
    3日目
    14,645
    ( 16,110 )
    3日目
    14,645
    ( 16,110 )
    3日目
    14,645
    ( 16,110 )
    3日目
    15,446
    ( 16,991 )
    3日目
    15,446
    ( 16,991 )
    3日目
    15,446
    ( 16,991 )
    3日目
    15,446
    ( 16,991 )
    3日目
    15,446
    ( 16,991 )
    3日目
    13,333
    ( 14,666 )
    3日目
    13,333
    ( 14,666 )
    3日目
    15,665
    ( 17,232 )
    3日目
    15,665
    ( 17,232 )
    3日目
    15,665
    ( 17,232 )
    3日目
    15,665
    ( 17,232 )
    3日目
    15,665
    ( 17,232 )
    3日目
    16,539
    ( 18,193 )
    3日目
    12,386
    ( 13,625 )
    3日目
    14,135
    ( 15,549 )
    3日目
    16,539
    ( 18,193 )
    3日目
    16,539
    ( 18,193 )
    3日目
    12,386
    ( 13,625 )
    3日目
    14,135
    ( 15,549 )
    3日目
    16,539
    ( 18,193 )
    3日目
    16,539
    ( 18,193 )
    3日目
    16,685
    ( 18,354 )
    3日目
    13,115
    ( 14,427 )
    3日目
    14,790
    ( 16,269 )
    3日目
    16,685
    ( 18,354 )
    3日目
    16,685
    ( 18,354 )
    3日目
    16,685
    ( 18,354 )
    3日目
    16,685
    ( 18,354 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    15,592
    ( 17,151 )
    3日目
    18,069
    ( 19,876 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目
    15,592
    ( 17,151 )
    3日目
    18,069
    ( 19,876 )
    3日目
    13,843
    ( 15,227 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セルフセンタリング機能により2枚刃超硬ドリルの常識を覆す
    ・3枚刃ドリルに匹敵する穴品位を実現

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DVAS 超硬ソリッドドリル TRISTARドリルシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DVAS 超硬ソリッドドリル TRISTARドリルシリーズ
    DVAS 汎用超硬ソリッドドリル TRISTARドリルシリーズ
    汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ
    DVAS TRISTARドリル Miniサイズ
    コロドリル430 超硬ソリッドドリル
    MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 3D
    メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルサンドビック三菱マテリアル
    通常価格11,803-9,087 -10,405 -20,022 -15,42617,250 -
    通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目5日目
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート非鉄用(CrN)
    油穴(オイルホール)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト