17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が48型番あります。

三菱マテリアル・WCET-SRF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0651,770
税込単価
1,1721,947
通常出荷日:2日目

【特長】・仕上げ切削用ブレーカ・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ・シャープな切れ刃で面粗...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

ブレーカ記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS9025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS9025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS9025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
MS9025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS9025
L-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ノンコート
連続
02
01(1.59)
MT9005
L-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
断続
02
01(1.59)
VP30RT
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS9025
R-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ノンコート
連続
02
01(1.59)
MT9005
R-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
断続
02
01(1.59)
VP30RT
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS9025
L-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
連続
02
01(1.59)
MT9005
L-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
断続
02
01(1.59)
VP30RT
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
02
01(1.59)
MS9025
R-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
連続
02
01(1.59)
MT9005
R-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
断続
02
01(1.59)
VP30RT
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS9025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS9025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS9025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
04
02(2.38)
MS9025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS9025
L-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ノンコート
連続
L3
02(2.38)
MT9005
L-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
断続
L3
02(2.38)
VP30RT
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS9025
R-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
ノンコート
連続
L3
02(2.38)
MT9005
R-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
断続
L3
02(2.38)
VP30RT
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS7025
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS9025
L-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
連続
L3
02(2.38)
MT9005
L-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
断続
L3
02(2.38)
VP30RT
L-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS7025
R-SRF
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
L3
02(2.38)
MS9025
R-SRF
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
連続
L3
02(2.38)
MT9005
R-SRF
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
断続
L3
02(2.38)
VP30RT
R-SRF
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目
1,065
( 1,172 )
2日目
1,385
( 1,524 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ切削用ブレーカ
・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ
・シャープな切れ刃で面粗さ良好

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・WCET-SRF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・WCET-SRF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCGT-SRF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCET-SRF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCET-SRF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VBET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,065-1,5011,523 -1,145 -1,313 -1,582
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状W(六角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ5°(B)
溝・穴T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト