17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

三菱マテリアル・VPET-SS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,3331,582
税込単価
1,4661,740
通常出荷日:2日目

【特長】・自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ・平行ブレーカ・低送りから中送り条件で切りくず処理良好

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

ブレーカ記号

最小発注数量
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
08
02(2.38)
MP9025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
MS7025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
L-SS
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
断続
08
02(2.38)
VP30RT
L-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
08
02(2.38)
MP9025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
MS7025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
R-SS
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
断続
08
02(2.38)
VP30RT
R-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
08
02(2.38)
MP9025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
MS7025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
L-SS
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
断続
08
02(2.38)
VP30RT
L-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
08
02(2.38)
MP9025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
MS7025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
R-SS
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
断続
08
02(2.38)
VP30RT
R-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
11
03(3.18)
MP9025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
MS7025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
MS9025
L-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
11
03(3.18)
MP9025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
MS7025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
03(3.18)
MS9025
R-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
11
03(3.18)
MP9025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
MS7025
L-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
MS9025
L-SS
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
11
03(3.18)
MP9025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
MS7025
R-SS
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
03(3.18)
MS9025
R-SS
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,333
( 1,466 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目
1,582
( 1,740 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ
・平行ブレーカ
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VPET-SS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・VPET-SS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VPET-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VPET-J・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル京セラ三菱マテリアル
通常価格1,333-1,222 -1,5821,313 -1,307 -1,098 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目〜2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト