17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • ブレーカ記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱マテリアル・TCET-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:2日目

【特長】・自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ・平行ブレーカ・低送りから中送り条件で切りくず処理良好

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

ブレーカ記号

最小発注数量
0.1
L-SS
10個
0.1
R-SS
10個
0.2
L-SS
10個
0.2
R-SS
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
2日目
860
( 946 )
2日目
860
( 946 )
2日目
860
( 946 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ
・平行ブレーカ
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TCET-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・TCET-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TCGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCET-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル京セラタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8601,308 -820 -1,290 -478 -516 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬サーメット超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト