17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

三菱マテリアル・CCET-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,2901,545
税込単価
1,4191,700
通常出荷日:2日目

【特長】・自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ・平行ブレーカ・低送りから中送り条件で切りくず処理良好

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

切れ刃長

厚さ

ブレーカ記号

最小発注数量
0.03
09
T3(3.97)
L-SS
10個
0.03
09
T3(3.97)
R-SS
10個
0.1
09
T3(3.97)
L-SS
10個
0.1
09
T3(3.97)
R-SS
10個
0.2
09
T3(3.97)
L-SS
10個
0.2
09
T3(3.97)
R-SS
10個
0.4
09
T3(3.97)
L-SS
10個
0.4
09
T3(3.97)
R-SS
10個
0.1
06
02(2.38)
L-SS
10個
0.1
06
02(2.38)
R-SS
10個
0.2
06
02(2.38)
L-SS
10個
0.2
06
02(2.38)
R-SS
10個
0.4
06
02(2.38)
L-SS
10個
0.4
06
02(2.38)
R-SS
10個
0.03
06
02(2.38)
L-SS
10個
0.03
06
02(2.38)
R-SS
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,545
( 1,700 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ
・平行ブレーカ
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CCET-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・CCET-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCET-SRF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCET-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,290-1,145 -1,083 -478 -516 -1,316
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材S(耐熱合金・チタン合金)--P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト