17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 先端角(°)

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アクアREVOドリル LARVD20P

通常単価(税別)
3,9378,400
税込単価
4,3319,240
通常出荷日:1日目

【特長】・CNC自動旋盤用のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求・小径から大径まで、工具の突出し長さを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MT No

先端角

(°)

直径公差

(mm)

シンニング

形状タイプ

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
0.5
6
3
120
-0.009~0
X形
1
-0.006~0
1個
0.6
7.2
3
120
-0.009~0
X形
1
-0.006~0
1個
0.7
8.4
3
120
-0.009~0
X形
1
-0.006~0
1個
0.8
9.6
3
120
-0.009~0
X形
1
-0.006~0
1個
0.9
10.8
3
120
-0.009~0
X形
1
-0.006~0
1個
1
12
3
120
-0.009~0
X形
1
-0.006~0
1個
1.1
13.2
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.2
14.4
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.3
15.6
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.4
16
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.5
16
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.6
16
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.7
16
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.8
16
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
1.9
16
3
135
-0.009~0
XR形
1
-0.006~0
1個
2
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.1
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.2
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.3
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.4
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.5
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.6
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.7
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.8
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
2.9
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
3
17
3
135
-0.01~0
XR形
2
-0.006~0
1個
3.1
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.2
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.3
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.4
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.5
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.6
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.7
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.8
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
3.9
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4
17
4
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.1
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.2
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.3
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.4
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.5
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.6
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.7
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.8
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
4.9
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5
17
5
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.1
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.2
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.3
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.4
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.5
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.6
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.7
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.8
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
5.9
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
6
17
6
135
-0.012~0
XR形
2
-0.008~0
1個
6.1
17
7
135
-0.015~0
XR形
2
-0.009~0
1個
6.2
17
7
135
-0.015~0
XR形
2
-0.009~0
1個
6.3
17
7
135
-0.015~0
XR形
2
-0.009~0
1個
6.4
17
7
135
-0.015~0
XR形
2
-0.009~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937
( 4,331 )
1日目
3,937
( 4,331 )
1日目
3,937
( 4,331 )
1日目
3,937
( 4,331 )
1日目
3,937
( 4,331 )
1日目
3,937
( 4,331 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
6,892
( 7,581 )
1日目
6,892
( 7,581 )
1日目
6,892
( 7,581 )
1日目
6,892
( 7,581 )
1日目
6,892
( 7,581 )
1日目
7,192
( 7,911 )
1日目
7,192
( 7,911 )
1日目
7,192
( 7,911 )
1日目
7,192
( 7,911 )
1日目
7,192
( 7,911 )
1日目
7,492
( 8,241 )
1日目
7,492
( 8,241 )
1日目
7,492
( 8,241 )
1日目
7,492
( 8,241 )
1日目
7,492
( 8,241 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
7,698
( 8,468 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
8,152
( 8,967 )
1日目
8,152
( 8,967 )
1日目
8,152
( 8,967 )
1日目
8,152
( 8,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNC自動旋盤用のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求
・小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取付可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアREVOドリル LARVD20Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアREVOドリル LARVD20P
アクアREVOドリル LARVD30P
アクアREVOドリル スターティング LARVDST20P
LAアクアREVOドリル ショート20タイプ
アクアREVOドリル スターティング LARVDST30P
LAアクアREVOドリル バリレスショート20タイプ
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格3,937-4,315 -5,949 -3,811 -6,515 -6,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)506550506550
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト