17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が125型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200U 5×D

通常単価(税別)
15,59477,530
税込単価
17,15385,283
通常出荷日:1日目

【特長】・平らな面に下穴加工や送り速度を下げることなく使用可能・2枚刃フラットドリルと比較して最大50...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が125型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

有効加工深さ

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
4
30
73
6
-0.012~0
20
-0.008~0
1個
4.1
30
73
6
-0.012~0
20.5
-0.008~0
1個
4.2
30
73
6
-0.012~0
21
-0.008~0
1個
4.3
33
73
6
-0.012~0
21.5
-0.008~0
1個
4.37
33
73
6
-0.012~0
21.85
-0.008~0
1個
4.4
33
73
6
-0.012~0
22
-0.008~0
1個
4.5
33
73
6
-0.012~0
22.5
-0.008~0
1個
4.6
33
73
6
-0.012~0
23
-0.008~0
1個
4.7
33
73
6
-0.012~0
23.5
-0.008~0
1個
4.76
36
81
6
-0.012~0
23.8
-0.008~0
1個
4.8
36
81
6
-0.012~0
24
-0.008~0
1個
4.9
36
81
6
-0.012~0
24.5
-0.008~0
1個
5
36
81
6
-0.012~0
25
-0.008~0
1個
5.1
39
81
6
-0.012~0
25.5
-0.008~0
1個
5.16
39
81
6
-0.012~0
25.8
-0.008~0
1個
5.2
39
81
6
-0.012~0
26
-0.008~0
1個
5.3
39
81
6
-0.012~0
26.5
-0.008~0
1個
5.4
39
81
6
-0.012~0
27
-0.008~0
1個
5.5
39
81
6
-0.012~0
27.5
-0.008~0
1個
5.56
42
81
6
-0.012~0
27.8
-0.008~0
1個
5.6
42
81
6
-0.012~0
28
-0.008~0
1個
5.7
42
81
6
-0.012~0
28.5
-0.008~0
1個
5.8
42
81
6
-0.012~0
29
-0.008~0
1個
5.9
42
81
6
-0.012~0
29.5
-0.008~0
1個
5.95
42
81
6
-0.012~0
29.75
-0.008~0
1個
6
42
81
6
-0.012~0
30
-0.008~0
1個
6.1
50
90
8
-0.015~0
30.5
-0.009~0
1個
6.2
50
90
8
-0.015~0
31
-0.009~0
1個
6.3
50
90
8
-0.015~0
31.5
-0.009~0
1個
6.35
50
90
8
-0.015~0
31.75
-0.009~0
1個
6.4
50
90
8
-0.015~0
32
-0.009~0
1個
6.5
50
90
8
-0.015~0
32.5
-0.009~0
1個
6.6
50
90
8
-0.015~0
33
-0.009~0
1個
6.7
50
90
8
-0.015~0
33.5
-0.009~0
1個
6.75
50
90
8
-0.015~0
33.75
-0.009~0
1個
6.8
50
90
8
-0.015~0
34
-0.009~0
1個
6.9
50
90
8
-0.015~0
34.5
-0.009~0
1個
7
50
90
8
-0.015~0
35
-0.009~0
1個
7.1
50
90
8
-0.015~0
35.5
-0.009~0
1個
7.14
50
90
8
-0.015~0
35.7
-0.009~0
1個
7.2
50
90
8
-0.015~0
36
-0.009~0
1個
7.3
50
90
8
-0.015~0
36.5
-0.009~0
1個
7.4
50
90
8
-0.015~0
37
-0.009~0
1個
7.5
50
90
8
-0.015~0
37.5
-0.009~0
1個
7.54
50
90
8
-0.015~0
37.7
-0.009~0
1個
7.6
50
90
8
-0.015~0
38
-0.009~0
1個
7.7
50
90
8
-0.015~0
38.5
-0.009~0
1個
7.8
50
90
8
-0.015~0
39
-0.009~0
1個
7.9
50
90
8
-0.015~0
39.5
-0.009~0
1個
7.94
50
90
8
-0.015~0
39.7
-0.009~0
1個
8
50
90
8
-0.015~0
40
-0.009~0
1個
8.1
57
101
10
-0.015~0
40.5
-0.009~0
1個
8.2
57
101
10
-0.015~0
41
-0.009~0
1個
8.3
57
101
10
-0.015~0
41.5
-0.009~0
1個
8.33
57
101
10
-0.015~0
41.65
-0.009~0
1個
8.4
57
101
10
-0.015~0
42
-0.009~0
1個
8.5
57
101
10
-0.015~0
42.5
-0.009~0
1個
8.6
57
101
10
-0.015~0
43
-0.009~0
1個
8.7
57
101
10
-0.015~0
43.5
-0.009~0
1個
8.73
57
101
10
-0.015~0
43.65
-0.009~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
15,594
( 17,153 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
17,425
( 19,168 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目
19,878
( 21,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平らな面に下穴加工や送り速度を下げることなく使用可能
・2枚刃フラットドリルと比較して最大50%高い切削条件が適用可能
・傾斜面の加工でも前加工が不要な為加工コストが低減される

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200U 5×Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200U 5×D
タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)5Dタイプ
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
メーカーグーリングダイジェット不二越グーリングダイジェットグーリング
通常価格15,594-10,018 -13,184 -8,756 -11,353 -7,930 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜3日目1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト