ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カラー布粘着テープS No.7562

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
606
税込単価
667

【商品仕様】・薄くて強力な、カラー布粘着テープSです。【用途】・宅配便・小包な...

詳細情報を確認する
  • レッド・ピンク
  • テープ幅 (mm)
    50
  • テープ長さ (m)
    25
  • テープ厚 (mm)
    0.23
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 色詳細
  • JANコード
    4904140854317
  • トラスココード
    730-8001
  • 材質1
    基材:布+ポリエステル
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系粘着剤
  • サイズ
    0.23mm×50mm×25m
  • 基材詳細
    スフ+PET
  • 質量(g)
    330
  • 内容量
    1巻

型番:

J5431
解除
    数量:

    J5431の仕様・寸法情報

    レッド・ピンク
    テープ幅(mm)
    50
    テープ長さ(m)
    25
    テープ厚(mm)
    0.23
    粘着剤
    ゴム系
    色詳細
    JANコード
    4904140854317
    トラスココード
    730-8001
    材質1
    基材:布+ポリエステル
    材質2
    粘着剤:ゴム系粘着剤
    サイズ
    0.23mm×50mm×25m
    基材詳細
    スフ+PET
    質量(g)
    330
    内容量
    1巻

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J5431

    内容量

    最小発注数量
    1巻
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    606
    ( 667 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・薄くて強力な、カラー布粘着テープSです。
    【用途】
    ・宅配便・小包などの包装に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カラー布粘着テープS No.7562の型番J5431のページです。 型番J5431に関する仕様情報を記載しております。
    カラー布粘着テープS No.7562のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラー布粘着テープS No.7562
    布テープ(合繊)
    クロステープ(布粘着テープ)
    No.850 再生ペット布粘着テープ
    包装用布粘着テープ No.357
    包装用布粘着テープ No.383
    メーカーnitomsオカモト共和古藤工業リンレイテープリンレイテープ
    通常価格606534717546392316
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目6日目
    レッド・ピンクダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ブラウンブラウン
    テープ幅(mm)504550505050
    テープ長さ(m)255025252525
    テープ厚(mm)0.230.180.370.220.230.15
    粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました