ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリース

通常単価(税別)
21,476
税込単価
23,624

【特長】・リチウム系万能グリース・鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウ...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • ちょう度
    242
  • 使用温度 (℃)
    -20~135
  • 増ちょう剤
    リチウム
  • 滴点 (℃)
    182
  • 淡褐色
  • 質量
    18kg

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
  • 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。
  • 子供の手の届かない所に置いてください。食べないでください。(食べると下痢、嘔吐します)容器を開ける時は、手を切るおそれがありますので、保護手袋を使用してください。
  • 容器は切断、穴あけ、溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。爆発、引火等を起こすことがあります。

型番:

GADUS-S-2-V125J3-S-18KG
解除
    数量:

    GADUS-S-2-V125J3-S-18KGの仕様・寸法情報

    種類
    耐水性
    耐熱性
    耐食性
    耐アルカリ性
    ×
    耐寒性
    ちょう度
    242
    使用温度(℃)
    -20~135
    増ちょう剤
    リチウム
    滴点(℃)
    182
    淡褐色
    質量
    18kg

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GADUS-S-2-V125J3-S-18KG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,476
    ( 23,624 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リチウム系万能グリース
    ・鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで、各種産業機械に使用される高性能グリースです!

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
    • 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。
    • 子供の手の届かない所に置いてください。食べないでください。(食べると下痢、嘔吐します)容器を開ける時は、手を切るおそれがありますので、保護手袋を使用してください。
    • 容器は切断、穴あけ、溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。爆発、引火等を起こすことがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリースの型番GADUS-S-2-V125J3-S-18KGのページです。 型番GADUS-S-2-V125J3-S-18KGに関する仕様情報を記載しております。
    シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリース
    シェル ガダス S2V220J(EP)高性能多目的極圧グリース
    L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
    コネクタ用防湿グリース
    生分解性グリーススプレー JIP821
    ブレーキラバーグリース NX23
    メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油THKイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格21,47619,738 -2,051 -1,0381,0201,264
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目1日目3日目
    種類ジャバラスプレースプレースプレー
    耐水性×××
    耐熱性×××
    耐食性××
    耐アルカリ性××××××
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました