17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
62,713102,789特別価格
税込単価
68,984113,068特別価格

【特長】・360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です・独自のキャスター...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    本体:スチール(亜鉛メッキ)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    253
  • 材質3
    キャスター車輪:ゴム
  • 均等荷重(kg)
    500
  • 本体表面処理
    溶融亜鉛メッキ

ご注意

  • 積載荷重は500KGまでです。積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
  • ネットパレット、ボックスパレット運搬以外の目的で使用しないでください。
  • 凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
  • 転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
  • 商品画像はRBPC-0810HS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内
    • 60日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

適合パレット寸法(mm)

最小発注数量
4989999608410
206-3248
45000.0
800
990
800×1000
1個
4989999608427
206-3251
51000.0
1100
1200
1000×1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,78979,003
( 86,903 )
23日目
62,713
( 68,984 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です
・独自のキャスター配置により直進走行が安定します
【用途】
・ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキ)
・キャスター金具:スチール
・キャスター車輪:ゴム

ご注意

  • 積載荷重は500KGまでです。積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
  • ネットパレット、ボックスパレット運搬以外の目的で使用しないでください。
  • 凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
  • 転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
  • 商品画像はRBPC-0810HS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付
ネットパレット台車 ストッパー付
ネットパレット台車 ハンドル付
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ステンレス ネットパレット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格62,713-57,315 -57,374 -63,293 -55,598 -163,138 -
通常出荷日23日目〜36日目〜60日目2日目4日目1日目〜
材質1本体:スチール(亜鉛メッキ)本体:スチール(亜鉛メッキ)本体:スチール(亜鉛メッキ)ネットパレット:溶融亜鉛メッキ-ステンレス(SUS304)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールハンドル:三価クロメートメッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ電解研磨仕上げ
キャスター径(mm)150150150150150-
高さ(mm)253253253---
材質3キャスター車輪:ゴムキャスター車輪:ゴムキャスター車輪:ゴム---

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト