17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付

通常単価(税別)
182,045283,157特別価格
税込単価
200,250311,473特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です・キャスター...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    830
  • 高さ(mm)
    164

ご注意

  • 商品画像はKAS-1-100NU-S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999610390
206-5184
25500.0
1200
750
1個
4989999610383
206-5185
21500.0
900
600
1個
4989999610376
206-5186
19500.0
800
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211,983
( 233,181 )
11日目
283,157210,753
( 231,828 )
11日目
182,045
( 200,250 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です
・キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます
【用途】
・食品工場、研究所など
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン

ご注意

  • 商品画像はKAS-1-100NU-S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付
オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレス台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレス台車(固定ハンドル、帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格182,045-123,909 -150,069 -160,380 -172,260 -209,483 -
通常出荷日11日目8日目11日目8日目8日目8日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン-車輪:帯電防止ウレタン車輪:帯電防止ウレタン
キャスター径(mm)100100100100100100
ハンドル高さ(mm)830850830830830830
高さ(mm)164850164164164165

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト