17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柱取付式ジブクレーン(シンプル型)

通常単価(税別)
271,747
税込単価
298,922
通常出荷日:15日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です。・建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    柱取付式
  • 定格荷重 (t)
    0.1
  • アーム長さ (m)
    3.6
  • トラスココード
    206-8997
  • JANコード
    4967521417105
  • 質量 (kg)
    82.5

ご注意

  • 商品画像はJBCD1037H型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

JBCD1037H
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBCD1037Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
柱取付式
定格荷重(t)
0.1
アーム長さ(m)
3.6
トラスココード
206-8997
JANコード
4967521417105
質量(kg)
82.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
JBCD1037H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271,747
( 298,922 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です。
・建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
・組み立て・取り付けも簡単に行えます。

ご注意

  • 商品画像はJBCD1037H型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柱取付式ジブクレーン(シンプル型)の型番JBCD1037Hのページです。 型番JBCD1037Hに関する仕様情報を記載しております。
柱取付式ジブクレーン(シンプル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプ
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプ
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型) ED-STタイプ
ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格271,747426,134400,286 -576,075 -195,070324,095 -
通常出荷日15日目15日目15日目15日目9日目9日目
商品タイプ柱取付式床固定式柱取付式床固定式柱取付式柱取付式
定格荷重(t)0.10.10.250.25--
アーム長さ(m)3.63.7----
トラスココード206-8997206-9090----
JANコード49675214171054967521417099----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト