17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプ

通常単価(税別)
426,134
税込単価
468,747
通常出荷日:15日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床固定式
  • 定格荷重 (t)
    0.1
  • アーム長さ (m)
    3.7
  • トラスココード
    206-9090
  • JANコード
    4967521417099
  • 質量 (kg)
    296.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

JBCD1037KH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBCD1037KHの仕様・寸法情報

商品タイプ
床固定式
定格荷重(t)
0.1
アーム長さ(m)
3.7
トラスココード
206-9090
JANコード
4967521417099
質量(kg)
296.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
JBCD1037KH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426,134
( 468,747 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプの型番JBCD1037KHのページです。 型番JBCD1037KHに関する仕様情報を記載しております。
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプ
柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型) ED-STタイプ
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプ
二速型電動チェンブロック付ジブクレーン(移動式)ED-STタイプ
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格426,134271,747576,075 -400,286 -672,917 -452,889
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目9日目
商品タイプ床固定式柱取付式床固定式柱取付式移動式-
定格荷重(t)0.10.10.250.25--
アーム長さ(m)3.73.6--24
トラスココード206-9090206-8997----
JANコード49675214170994967521417105----

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト