17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速型電動チェンブロック付ジブクレーン(移動式)ED-STタイプ

通常単価(税別)
672,917851,830
税込単価
740,209937,013
通常出荷日:15日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・キャスター付で移動が自由にできます・四方向にアウトリガ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はJBCD1020C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
0.1
207-0297
4967521417273
446.5
1個
0.2
207-0298
4967521417280
667.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672,917
( 740,209 )
15日目
851,830
( 937,013 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・キャスター付で移動が自由にできます
・四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます
・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています

ご注意

  • 商品画像はJBCD1020C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二速型電動チェンブロック付ジブクレーン(移動式)ED-STタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二速型電動チェンブロック付ジブクレーン(移動式)ED-STタイプ
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプ
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプ
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型) ED-STタイプ
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格672,917-426,134400,286 -576,075 -747,123 -324,095 -
通常出荷日15日目15日目15日目15日目60日目9日目
商品タイプ移動式床固定式柱取付式床固定式移動式柱取付式
アーム長さ(m)23.7----

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト