ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ

通常単価(税別)
1,909
税込単価
2,100
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキです・落ち葉や小石もしっかり掃...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190270698
  • トラスココード
    195-4558
  • 長さ(mm)
    730~1300
  • 幅(mm)
    270
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    穂:赤シダ
  • 材質2
    柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

270698
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

270698の仕様・寸法情報

JANコード
4970190270698
トラスココード
195-4558
長さ(mm)
730~1300
幅(mm)
270
質量(g)
330.000
材質1
穂:赤シダ
材質2
柄:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
270698
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,909
( 2,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキです
・落ち葉や小石もしっかり掃けます
・使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です
【用途】
・多目的な清掃に
【材質】
・穂:赤シダ
・柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段伸縮ホーキ 赤シダホーキの型番270698のページです。 型番270698に関する仕様情報を記載しております。
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
チリトーレ
自在ほうき25F
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,9092,1391,9472,5442,8761,260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
JANコード497019027069849701902707044970190270711497019036020749701902630724970190306465
トラスココード195-4558195-4559195-4562195-4566424-6272540-0709
長さ(mm)730~1300730~1300730~1300910~1480約810660~1030
幅(mm)270270270220約260255
質量(g)330.000380.000330.000380.000555.000189.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト