ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ

通常単価(税別)
1,947
税込単価
2,142

【特長】・使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ・濡れ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4970190270711
  • トラスココード
    195-4562
  • 長さ(mm)
    730~1300
  • 幅(mm)
    270
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    穂:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

270711
解除
    数量:

    270711の仕様・寸法情報

    JANコード
    4970190270711
    トラスココード
    195-4562
    長さ(mm)
    730~1300
    幅(mm)
    270
    質量(g)
    330.000
    材質1
    穂:ポリプロピレン
    材質2
    柄:アルミ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    270711
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,947
    ( 2,142 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ
    ・濡れた場所もきれいに掃けます
    ・使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です
    【用途】
    ・多目的な清掃に
    【材質】
    ・穂:ポリプロピレン
    ・柄:アルミ

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3段伸縮ホーキ 化繊ホーキの型番270711のページです。 型番270711に関する仕様情報を記載しております。
    3段伸縮ホーキ 化繊ホーキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
    3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
    3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
    3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
    化繊ビッグほうき
    自在ほうき25F
    メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
    通常価格1,9472,5441,9092,1391,3001,260
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目11日目
    JANコード497019027071149701903602074970190270698497019027070449701902708274970190306465
    トラスココード195-4562195-4566195-4558195-4559526-0863540-0709
    長さ(mm)730~1300910~1480730~1300730~13001280660~1030
    幅(mm)270220270270400255
    質量(g)330.000380.000330.000380.000395.000189.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました