ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

貼ってはがせる細幅テープ

通常単価(税別)
395
税込単価
435
通常出荷日:1日目

【特長】・半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました・手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く...

詳細を確認
  • 商品画像はT11134型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

T11134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T11134の仕様・寸法情報

JANコード
4560118189753
トラスココード
207-7597
材質1
基材:再生PET含有クロス、PEラミネート
材質2
粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(g)
50.000
粘着力(N/10mm)
2.5
半透明
厚さ(mm)
0.01
長さ(m)
25
幅(mm)
15
最大テープ外径(mm)
99
引張強度(N/10mm)
40

型番リスト

表示件数
型番
T11134

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最大テープ外径(mm)

最小発注数量
4560118189753
207-7597
50.000
15
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました
・手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません
【用途】
・引越しなど、引き出しの飛び出し防止
・部品・部材の仮固定
【材質】
・基材:再生PET含有クロス、PEラミネート
・粘着剤:アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はT11134型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼ってはがせる細幅テープの型番T11134のページです。 型番T11134に関する仕様情報を記載しております。
貼ってはがせる細幅テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼ってはがせる細幅テープ
屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08
新布テープ
ポリエチレンクロス粘着テープ 貼ってはがせる P-カットテープ No.4142
はってはがせるよごれ防止シート テープ付
楽してマスカー
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業寺岡製作所ハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格3955,2032,059343 -580516 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目3日目
材質1基材:再生PET含有クロス、PEラミネート基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス----
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤粘着剤:アクリル系----
粘着力(N/10mm)2.53.3----
半透明マンゴー----
厚さ(mm)0.010.127----

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト