17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付

通常単価(税別)
255,170358,658
税込単価
280,687394,524
通常出荷日:11日目

【特長】・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ウレタン
  • ハンドル高さ(mm)
    850

ご注意

  • 商品画像はASUD-1WS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
206-5166
49600.0
200
292
1200
750
1個
206-5167
39600.0
150
232
900
600
1個
206-5168
29600.0
100
174
800
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358,658
( 394,524 )
11日目
294,426
( 323,869 )
11日目
255,170
( 280,687 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます
・キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像はASUD-1WS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格255,170-231,443 -310,860267,30097,455127,782 -
通常出荷日11日目11日目8日目8日目11日目8日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台:スチール-
材質2車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:帯電防止ウレタン車輪:帯電防止ウレタンハンドル:スチール-
ハンドル高さ(mm)850850830830900830

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト