ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)

通常単価(税別)
33,427
税込単価
36,770
通常出荷日:5日目

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます・主...

詳細を確認
  • 作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AE-0960UDC2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-0960UDC2の仕様・寸法情報

JANコード
4989999333121
トラスココード
183-3848
質量(g)
31500
材質1
天板:ポリ化粧天板
引出し
薄型1列2段 UDC-002 カギなし
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
材質2
本体:スチール
天板材質
ポリ化粧

型番リスト

表示件数
型番
AE-0960UDC2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,427
( 36,770 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・主要部が溶接構造のため耐久性に優れています
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
【材質】
・天板:ポリ化粧天板
・本体:スチール
・引出し:薄型1列2段 UDC-002

ご注意

  • 作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)の型番AE-0960UDC2のページです。 型番AE-0960UDC2に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型)
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,42726,98053,96223,59532,22237,906
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目4日目
JANコード498999933312149899993334804989999348255498999955171649899996500514550414033898
トラスココード183-3848183-3814183-3881450-1292238-5660258-1261
質量(g)315002750048500185003700029000
材質1天板:ポリ化粧天板天板:ポリ化粧天板:ポリ化粧天板本体:スチール本体:スチール本体:スチール
引出し薄型1列2段 UDC-002 カギなし薄型1列1段 UDC-001 W カギなし2列1段 FL-2W カギあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト