17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

新型丸棒ラッチ

通常単価(税別)
2,0712,327
税込単価
2,2782,560

【特長】・ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます・表面仕上:ヘアラ...

詳細情報を確認する
  • W(mm)
    33
  • ヘアライン
  • D(mm)
    9
  • H(mm)
    23
  • P1(mm)
    24
  • P2(mm)
    23
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    表面仕上げ:ヘアライン

ご注意

  • 商品画像はS-624-100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    L(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    100
    4531588022321
    120.000
    195-3685
    1個
    80
    4531588022338
    110.000
    195-3684
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,327
    ( 2,560 )
    1日目
    2,071
    ( 2,278 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます
    ・表面仕上:ヘアライン
    【用途】
    ・各種開き戸
    ・各種ボックス
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)
    ・表面仕上げ:ヘアライン

    ご注意

    • 商品画像はS-624-100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    新型丸棒ラッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新型丸棒ラッチ
    新型強力丸落し S-545-150
    新型強力丸落し
    ニューフランス落
    丸棒貫抜(ステンレス製)
    ステンレス超強力丸棒貫抜
    メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社エスコ清水
    通常価格2,071-2,8912,4891,316 -7,610 -11,760 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
    W(mm)33393922.5--
    ヘアラインヘアライン----
    D(mm)91212---
    H(mm)232727---
    P1(mm)243333---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト