17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤー&パドロック ダイヤル錠

通常単価(税別)
1,8051,877
税込単価
1,9862,065
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度スチールワイヤー使用です・対象物をキズつけにくいビニールコーティングです・両端アイ加工...

詳細を確認
  • 材質1
    ワイヤー:鉄・ビニールコート
  • ツル径(mm)
    4.7
  • B(mm)
    25.5
  • タイプ
    ダイヤル錠
  • 幅(mm)
    28
  • C(mm)
    12.4
  • 付属鍵本数(本)
    ダイヤル錠
  • 材質2
    スリーブ:アルミニウム
  • 材質3
    シリンダー錠本体:真鍮
  • 材質4
    キー:真鍮・ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は3180-30L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4994421318317
195-2590
151.000
1個
4994421318300
195-2589
132.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
1日目
1,805
( 1,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度スチールワイヤー使用です
・対象物をキズつけにくいビニールコーティングです
・両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です
【用途】
・門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に
【材質】
・ワイヤー:鉄・ビニールコート
・スリーブ:アルミニウム
・シリンダー錠本体:真鍮
・キー:真鍮・ニッケルメッキ
・ダイヤル錠1、ワイヤーロープ1

ご注意

  • 商品画像は3180-30L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー&パドロック ダイヤル錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
チェーン&パドロック
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
ダイヤル錠 丸型
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)トラスコ中山
通常価格1,805-1,621 -2,7193,574 -2,853 -2,826
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1ワイヤー:鉄・ビニールコートワイヤー:鉄・ビニールコートチェーン:鉄・ビニールコートチェーンカバー:ビニール本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)●鍵:真鍮-
ツル径(mm)4.74.86.3---
B(mm)25.514.328.3---
タイプダイヤル錠同一鍵ダイヤル錠-同一鍵・番号指定なし-
幅(mm)282936.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト