17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法RE(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート ロングエッジタイプ LNGX

通常単価(税別)
10,749
税込単価
11,824
通常出荷日:3日目

【特長】・隅R指定加工用・切込みが大きく負荷の高い加工に対応

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法RE

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,749
( 11,824 )
3日目
10,749
( 11,824 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隅R指定加工用
・切込みが大きく負荷の高い加工に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート ロングエッジタイプ LNGXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート ロングエッジタイプ LNGX
アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート 標準タイプ LNGX
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
メーカー京セラ京セラオーエスジーダイジェット京セラダイジェット
通常価格10,7498,27913,23616,1257,9201,239
通常出荷日3日目3日目1日目1日目4日目1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)L(長方形)その他その他その他S(正方形)
利用可能コーナー数111114
被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属-
詳細タイプロングエッジ-----
材類KPD01AKPD01A--KPD001-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト