17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート 標準タイプ LNGX

通常単価(税別)
8,279
税込単価
9,107

【特長】・バリを抑制し良好な仕上げ面品位、長寿命・安定加工を実現(LNGX18...

詳細情報を確認する
  • 形状(型番頭文字)
    L(長方形)
  • 利用可能コーナー数
    1
  • 被削材
    非鉄金属
  • 材類
    KPD01A
  • 寸法 LE (mm)
    4
  • L (mm)
    18.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    最小発注数量
    標準(汎用)
    1個
    標準(低抵抗)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,279
    ( 9,107 )
    3日目
    8,279
    ( 9,107 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バリを抑制し良好な仕上げ面品位、長寿命・安定加工を実現(LNGX1807PDFR-G-KPD01A)
    ・直線さらい刃で低抵抗、ワーク剛性・クランプ剛性が不十分な加工に対応(LNGX1807PDFR-L-KPD01A)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート 標準タイプ LNGXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート 標準タイプ LNGX
    アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート ロングエッジタイプ LNGX
    アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード
    アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ
    ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
    多機能カッタ用インサート LXGU-AM
    メーカー京セラ京セラオーエスジー京セラダイジェットタンガロイ
    通常価格8,27910,74913,2367,9201,2391,392 -
    通常出荷日3日目3日目1日目4日目1日目2日目
    形状(型番頭文字)L(長方形)L(長方形)その他その他S(正方形)L(長方形)
    利用可能コーナー数111144
    被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属耐熱合金、チタン合金非鉄金属
    材類KPD01AKPD01A-KPD001--
    寸法 LE(mm)48----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト