17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF

通常単価(税別)
6,35215,686
税込単価
6,98717,255
通常出荷日:1日目

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。【特長】・高耐久性・優れた切削性能

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M3
0.5
50
DIN 371
56
10
18
3.5
3
2.7
2.5
1個
M4
0.7
36
DIN 371
63
12
21
4.5
3
3.4
3.3
1個
M5
0.8
31
DIN 371
70
14
25
6
5
4.9
4.2
1個
M6
1
25
DIN 371
80
16
30
6
5
4.9
5
1個
M8
1.25
20
DIN 371
90
18
35
8
5
6.2
6.8
1個
M10
1.5
16
DIN 371
100
20
39
10
5
8
8.5
1個
M12
1.75
14
DIN 376
110
22
-
9
6
7
10.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,352
( 6,987 )
1日目
6,420
( 7,062 )
1日目
6,772
( 7,449 )
1日目
6,969
( 7,666 )
1日目
8,255
( 9,081 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目
15,686
( 17,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。
【特長】
・高耐久性
・優れた切削性能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRT
高能率・多機能転造タップ A-XPF
メーカータンガロイタンガロイオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,352-11,829 -4,745 -5,810 -3,147 -3,535 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)-
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト