ツール用品技術窓口

確定しました

ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBH

通常単価(税別)
5,898
税込単価
6,488
通常出荷日:1日目

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。【特長】・高耐久性・優れた切削性能

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TP-M3X0.5-DNBH-NB070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-M3X0.5-DNBH-NB070の仕様・寸法情報

タップ種類
ポイントタップ
工具材質
バナジウムハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M3
ピッチ(P)
0.5
山数
50
穴種類
通リ穴用
ねじ左右
右ねじ用
被削材
一般鋼[◎]
コーティング・表面処理
窒化処理
食付き部山数
4~5P
精度(等級)
DIN 371
油穴(オイルホール)
なし
全長(mm)
56
ねじ長(mm)
10
首下長(mm)
18
シャンク径(mm)
3.5
単品/セット
単品
溝数
3
シャンク四角部の幅(mm)
2.7
推奨下穴径(mm)
2.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP-M3X0.5-DNBH-NB070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,898
( 6,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。
【特長】
・高耐久性
・優れた切削性能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBHの型番TP-M3X0.5-DNBH-NB070のページです。 型番TP-M3X0.5-DNBH-NB070に関する仕様情報を記載しております。
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBH
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-M-DNBM
ISOメートル細目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-MF-DNBM
ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO
PM-PO 難削材用ポイントタップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイサンドビック彌満和製作所彌満和製作所
通常価格5,8985,889 -8,743 -5,9212,550 -2,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜3日目
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス-ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ねじサイズ(呼び)M3-----
ピッチ(P)0.5--1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト