17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-M-DNBM

通常単価(税別)
5,8898,058
税込単価
6,4788,864
通常出荷日:1日目

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。【特長】・高耐久性・優れた切削性能

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

被削材

コーティング・表面処理

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M4
0.7
36
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
63
12
21
4.5
3.4
3.3
1個
M5
0.8
31
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
70
14
25
6
4.9
4.2
1個
M6
1
25
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
80
16
30
6
4.9
5
1個
M6
1
25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
80
16
30
6
4.9
5
1個
M8
1.25
20
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
90
18
35
8
6.2
6.8
1個
M10
1.5
16
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
100
20
39
10
8
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889
( 6,478 )
1日目
5,958
( 6,554 )
1日目
6,180
( 6,798 )
1日目
7,912
( 8,703 )
1日目
7,098
( 7,808 )
1日目
8,058
( 8,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。
【特長】
・高耐久性
・優れた切削性能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-M-DNBMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-M-DNBM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE ポイントタップ TP-M-DNBH
ISOメートル細目ねじ用 HSSE ポイントタップ 汎用 TP-MF-DNBM
コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)
CoroTap(R) T200-PM101JA/JBシリーズ ポイントタップ
CoroTap(R) T200-PM100JA/JBシリーズ ポイントタップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格5,889-5,8988,743 -9,643 -3,769 -3,072 -
通常出荷日1日目1日目1日目11日目7日目7日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスハイス粉末ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト