17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 山数

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCG

通常単価(税別)
6,68610,286
税込単価
7,35511,315
通常出荷日:1日目

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能な粉末ハイスタップ。【特長】・高耐久性・優れた切削性能

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M5
0.8
31
70
14
25
6
4.9
4.2
1個
M8
1.25
20
90
18
35
8
6.2
6.8
1個
M10
1.5
16
100
20
39
10
8
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,686
( 7,355 )
1日目
8,049
( 8,854 )
1日目
10,286
( 11,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能な粉末ハイスタップ。
【特長】
・高耐久性
・優れた切削性能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCG
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)
ハイス鋼ハンドタップ
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 止り穴用 HFICT-B
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 通り穴用 HFICT-P
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 通り穴用 HFACT-P
メーカータンガロイサンドビックミスミ彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格6,686-9,9522,780 -15,790 -15,790 -15,790 -
通常出荷日1日目11日目在庫品1日目3日目3日目3日目
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質粉末ハイスハイスバナジウムハイス超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通リ穴用通リ穴用
ねじ左右右ねじ用右ねじ用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト