ツール用品技術窓口

確定しました

内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型

通常単価(税別)
34,372
税込単価
37,809
通常出荷日:1日目

自動盤向けに開発された高精度なヘッド交換式モジュラー旋削工具システム用の、内部給油式ERコレットチャッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QR12-18ER11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QR12-18ER11の仕様・寸法情報

最大把握径(mm)
7.0以下
最小把握径(mm)
0.5以上
把握径(mm)
0.50~7.00
ホルダ長さ(mm)
23
適用コレット
ER11
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QR12-18ER11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,372
( 37,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動盤向けに開発された高精度なヘッド交換式モジュラー旋削工具システム用の、内部給油式ERコレットチャック用ヘッド です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型の型番QR12-18ER11のページです。 型番QR12-18ER11に関する仕様情報を記載しております。
内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型
ベビーチャックセット
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプ
ペンシルミルチャック(標準セット)ST42
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
メーカータンガロイ大昭和精機NTツール大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工
通常価格34,37216,06522,01241,900 -49,89925,920
通常出荷日1日目3日目1日目5日目3日目1日目
最大把握径(mm)7.0以下10.0以下12.0以下12.0以下10.0以下10.0以下
最小把握径(mm)0.5以上6.0以上2.0以上12.0以上3.0以上3.0以上
把握径(mm)0.50~7.006、8、102.5~12123~103~10
ホルダ長さ(mm)2315090---
適用コレットER11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト