17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)

通常単価(税別)
1,265
税込単価
1,392

【特長】・先端ジョイントブラシに組み合わせるグリップハンドルです【用途】・衛生...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    206-5440
  • JANコード
    4989999610918
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ABS
  • 耐熱温度(℃)
    70℃
  • 長さ(mm)
    150

型番:

TJPB-G
解除
    数量:

    TJPB-Gの仕様・寸法情報

    トラスココード
    206-5440
    JANコード
    4989999610918
    質量(g)
    40.000
    材質1
    ABS
    耐熱温度(℃)
    70℃
    長さ(mm)
    150

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TJPB-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,265
    ( 1,392 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端ジョイントブラシに組み合わせるグリップハンドルです
    【用途】
    ・衛生管理が必要な場所での清掃に
    ・使用区域管理をおこなう工場や施設などに
    【材質】
    ・ABS

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)の型番TJPB-Gのページです。 型番TJPB-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
    ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
    ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
    スポンジモップ スペア
    ジョイントブラシ中間ロッド(フレキシブルタイプ)HACCP対応
    ジョイントブラシ中間ロッド(芯線タイプ)HACCP対応
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,2652,2002,2002,7351,9351,935 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード206-5440819-1551819-1552571-2253206-5448-
    JANコード49899996109184989999472035498999947204245504142882814989999610956-
    質量(g)40.00016016012055.000-
    材質1ABS本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)セルローススポンジウレタンチューブ/SUSSUS304
    耐熱温度(℃)70℃---60℃-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました