ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリンクビオ

通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186

【特長】・片手開閉できます・タテヨコ置けます・広口開口で中までしっかり洗えます...

詳細情報を確認する
  • 容量 (L)
    2.1~3.0
  • ホワイト
  • JANコード
    4974908801495
  • トラスココード
    195-2161
  • 外形寸法(mm)奥行
    103
  • 外形寸法(mm)高さ
    300
  • 外形寸法(mm)幅
    150
  • 質量(g)
    315.000
  • 材質1
    本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂
  • 材質2
    フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    パッキン:シリコンゴム
  • 詳細容量 (L)
    2.1

型番:

801495
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

801495の仕様・寸法情報

容量(L)
2.1~3.0
ホワイト
JANコード
4974908801495
トラスココード
195-2161
外形寸法(mm)奥行
103
外形寸法(mm)高さ
300
外形寸法(mm)幅
150
質量(g)
315.000
材質1
本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂
材質2
フタ:ポリプロピレン(PP)
材質3
パッキン:シリコンゴム
詳細容量(L)
2.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
801495
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手開閉できます
・タテヨコ置けます
・広口開口で中までしっかり洗えます
【材質】
・本体:AS樹脂
・栓・止め具:ABS樹脂
・フタ:ポリプロピレン(PP)
・パッキン:シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリンクビオの型番801495のページです。 型番801495に関する仕様情報を記載しております。
ドリンクビオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリンクビオ
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
蝶プラ クルードキッチン水切りM
蝶プラ デスコBI 12L
蝶プラ デスコS1A
パノーバ脱衣籠
メーカーアスベルアスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,9872,0332,2002,7341,3001,166
通常出荷日1日目5日目7日目1日目4日目7日目
容量(L)2.1~3.0-----
ホワイト-----
JANコード49749088014954974908432897----
トラスココード195-2161868-4157----
外形寸法(mm)奥行103-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト