17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン用オプションシリーズ

通常単価(税別)
1,4175,990
税込単価
1,5596,589

【特長】・SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます【用途】...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    スチール
  • シルバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    品名

    最小発注数量
    3700023705209
    30.0
    195-0791
    フック50mm先端45°
    1個
    3700023705216
    40.0
    195-0792
    フック100mm先端45°
    1個
    3700023705346
    30.0
    195-0793
    フック35mm先端90°
    1個
    3700023705353
    40.0
    195-0794
    フック75mm先端90°
    1個
    3700023705377
    60.0
    195-0797
    ダブルフック35mm先端90°
    1個
    3700023705551
    60.0
    195-0798
    多用途リング
    1個
    3700023705582
    50.0
    195-0799
    ハンマー用リング
    1個
    3700023705667
    200.0
    195-0790
    スパナホルダー
    1個
    3700023705674
    170.0
    195-0789
    ドライバーホルダー
    1個
    3700023705698
    200.0
    195-0796
    ドリル14穴付きホルダー
    1個
    3700023705711
    70.0
    195-0795
    多用途ホルダー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,424
    ( 1,566 )
    1日目
    1,424
    ( 1,566 )
    1日目
    1,417
    ( 1,559 )
    1日目
    1,424
    ( 1,566 )
    1日目
    2,137
    ( 2,351 )
    1日目
    2,132
    ( 2,345 )
    1日目
    2,131
    ( 2,344 )
    1日目
    4,788
    ( 5,267 )
    1日目
    4,789
    ( 5,268 )
    1日目
    5,990
    ( 6,589 )
    1日目
    5,886
    ( 6,475 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます
    【用途】
    ・工具等の引掛け用に
    【材質】
    ・スチール

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャビネットワゴン用オプションシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャビネットワゴン用オプションシリーズ
    キャビネットワゴン用オプションセット
    キャビネットワゴン 8000
    SORI キャビネットワゴン 12000
    SORI キャビネットワゴン 7000
    ロールキャブ用オプション
    メーカーSORISORISORISORISORIバーコ
    通常価格1,417-34,598131,126 -150,502 -110,443 -6,768 -
    通常出荷日1日目4日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    材質1スチールスチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール-
    シルバーシルバー----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト