17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

汎用両面テープ 55733/55792

通常単価(税別)
1,8822,639
税込単価
2,0702,903

【商品仕様】・型番:55733-19-5・高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    基材:PEフォーム
  • 長さ(m)
    5
  • 幅(mm)
    19

ご注意

  • 商品画像は55733-19-5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    材質2

    厚さ(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4042448843517
    207-3552
    粘着剤:アクリル系
    1.2
    45.000
    1個
    4042448217417
    207-3553
    粘着剤:ゴム系
    1.1
    33.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,882
    ( 2,070 )
    1日目
    2,639
    ( 2,903 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:55733-19-5
    ・高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます
    ・型番:55792-19-5
    ・屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します

    ご注意

    • 商品画像は55733-19-5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    汎用両面テープ 55733/55792のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汎用両面テープ 55733/55792
    不織布基材両面テープ 68618-50-50
    不織布基材両面テープ 68618
    スマートボンドテープ
    20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
    一般汎用両面テープ #570E
    メーカーテサテサテサテサエスコ積水化学工業
    通常価格1,882-3,416742 -810 -1,930621 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1基材:PEフォーム基材:不織布基材:不織布---
    半透明半透明---
    長さ(m)55050---
    幅(mm)1950----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト