17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

不織布基材両面テープ 68618

通常単価(税別)
7421,481
税込単価
8161,629

【特長】・発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    基材:不織布
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 半透明
  • 長さ(m)
    50

ご注意

  • 商品画像は68618-10-50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4545722091562
    207-3533
    10
    140.000
    1個
    4545722091579
    207-3534
    15
    205.000
    1個
    4545722091586
    207-3535
    20
    270.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    742
    ( 816 )
    1日目
    1,113
    ( 1,224 )
    1日目
    1,481
    ( 1,629 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します
    ・耐熱性に優れています
    ・打ち抜き加工性に優れています
    【用途】
    ・発泡体、フェルトなどの貼り合せに
    ・一般的な部品固定に
    【材質】
    ・基材:不織布
    ・粘着剤:アクリル系

    ご注意

    • 商品画像は68618-10-50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不織布基材両面テープ 68618のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不織布基材両面テープ 68618
    不織布基材両面テープ 68618-50-50
    汎用両面テープ 55733/55792
    スマートボンドテープ
    ACXplusスマートボンドテープ
    KGK 不織布基材両面テープ
    メーカーテサテサテサテサテサ共同技研化学
    通常価格742-3,4161,882 -810 -1,722224 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1基材:不織布基材:不織布基材:PEフォーム---
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系--粘着剤:アクリル系-
    厚さ(mm)0.150.15----
    半透明半透明---
    長さ(m)50505---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト