17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚色別シール

通常単価(税別)
861
税込単価
947
通常出荷日:1日目

【特長】・ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます【用途】・色管理

  • 質量(g)
    150.000
  • 奥行(mm)
    160
  • 間口(mm)
    10
  • 内形寸法(mm)縦×横×厚さ
    90

ご注意

  • 商品画像はNPCS-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989999609028
206-3920
1個
4989999609059
206-3921
1個
4989999609035
206-3922
1個
4989999609042
206-3923
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
1日目
861
( 947 )
1日目
861
( 947 )
1日目
861
( 947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます
【用途】
・色管理

ご注意

  • 商品画像はNPCS-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚色別シールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚色別シール
ネットパレット用ネームプレート
ネットパレット台車 ストッパー付
ボックスパレット標準型
ボックスパレット(穀物専用)
大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テイモーテイモー大洋製器工業
通常価格8612,19457,315 -29,399 -52,85232,798
通常出荷日1日目4日目36日目〜4日目4日目5日目
質量(g)150.000570.000----
奥行(mm)160-----
間口(mm)10-----
内形寸法(mm)縦×横×厚さ90155×227×3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト