17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製 布切りはさみ

通常単価(税別)
16,476
税込単価
18,124
通常出荷日:1日目

【特長】・刃身は、ステンレス刃物鋼を使用し、刃体を真空焼入れにより均一な金属組織をもたせ、刃裏のスキ加...

詳細を確認
  • 刃長(mm)
    135
  • 全長(mm)
    300
  • JANコード
    4972525521970
  • 質量(g)
    398.000
  • トラスココード
    195-1032
  • 材質1
    刃部/ステンレス刃物鋼・ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金・金メッキ加工
  • 刃厚(mm)
    3

型番:

G-5180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-5180の仕様・寸法情報

刃長(mm)
135
全長(mm)
300
JANコード
4972525521970
質量(g)
398.000
トラスココード
195-1032
材質1
刃部/ステンレス刃物鋼・ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金・金メッキ加工
刃厚(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-5180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,476
( 18,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃身は、ステンレス刃物鋼を使用し、刃体を真空焼入れにより均一な金属組織をもたせ、刃裏のスキ加工と繊細な刃付けで仕上げました
・掌体はダイカスト製法で成型しています
・素材の違う二体刃物だから極めてバランス良く静かでなめらかな切れ味が実現できました
・また、最終の刃付けと調整は熟練のスペシャリストが手作業で行っております
【材質】
・刃部/ステンレス刃物鋼・ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金・金メッキ加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 布切りはさみの型番G-5180のページです。 型番G-5180に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製 布切りはさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 布切りはさみ
ステンレス製引き切り型キッチンはさみ
ラシャ切りはさみ
布切はさみ 兼信
140mm はさみ・小型(セラミック製)
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
メーカーグリーンベルグリーンベルALLEXCLOVERエスコクラウン
通常価格16,4763,1422,7003,397 -7,2601,589
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目9日目
刃長(mm)13585----
全長(mm)300220----
JANコード49725255219704972525541138----
質量(g)398.000119.000----
トラスココード195-1032243-9408----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト