17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

補修テープ

通常単価(税別)
1,8822,639
税込単価
2,0702,903
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着力に優れ、粗面にもよくつきます・耐候性に優れています【用途】・屋内・屋外用・留め、結束、...

詳細を確認
  • 商品画像は56339-19-25BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4042448044310
207-3547
0.31
25
19
100.000
1個
4042448044365
207-3548
0.31
25
19
178.000
1個
4042448209542
207-3549
0.28
20
38
191.000
1個
グレー
4042448209566
207-3551
0.28
20
38
191.000
1個
4042448209559
207-3550
0.28
20
38
191.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,639
( 2,903 )
1日目
2,639
( 2,903 )
1日目
1,882
( 2,070 )
1日目
1,882
( 2,070 )
1日目
1,882
( 2,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力に優れ、粗面にもよくつきます
・耐候性に優れています
【用途】
・屋内・屋外用
・留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に
【材質】
・基材:アクリルコート布
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は56339-19-25BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補修テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補修テープ
ダクトテープ
ダクトテープ 48mm×50m
アルミテープ シルバー 60650-50-50
シート補修テープ
強力補修テープ ゴリラテープ
メーカーテサテサテサテサトラスコ中山呉工業
通常価格1,882-3,1351,6201,47011,1171,327
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1基材:アクリルコート布基材:PEコート布----
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系----
テープカット条件手切れ可-手で切れる手で切断可能--
筆記可否-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト