17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスティングブル LB-011

通常単価(税別)
2,467
税込単価
2,714
通常出荷日:11日目

【特長】・サイドゴム仕様で、脱ぎ履ぎがらくらくです・アッパー素材には、耐久性に優れた帆布を採用していま...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質1
    アッパー材:8号帆布
  • 材質2
    アウターソール(ロール底)材:軽量配合ラバー
  • ブラック

ご注意

  • 商品画像はEE60100-BK-24.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4963475559465
161-7327
580
24.5
1個
4963475559472
162-3512
600
25.0
1個
4963475559489
161-5783
620.000
25.5
1個
4963475559496
162-6667
640.000
26.0
1個
4963475559502
162-6731
660
26.5
1個
4963475559519
161-7256
680
27.0
1個
4963475559526
162-6640
720
28.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,467
( 2,714 )
11日目
2,467
( 2,714 )
11日目
2,467
( 2,714 )
11日目
2,467
( 2,714 )
11日目
2,467
( 2,714 )
11日目
2,467
( 2,714 )
11日目
2,467
( 2,714 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドゴム仕様で、脱ぎ履ぎがらくらくです
・アッパー素材には、耐久性に優れた帆布を採用しています
・ソールには独自の溝が多数入り、しなやかな屈曲を発揮し歩行しやすいです
・10000人の足型を計測して誕生した幅広設計で、足に対する圧迫感が軽減されます
・特殊軽量配合ラバーを使用し、足に対する負担を軽減されます
・カカト部にクッション性のよいインソールを使用し、疲れを軽減させます
・ワークからデイリーまで多様性な定番モデルです
【用途】
・一般作業に
【材質】
・アッパー材:8号帆布
・アウターソール(ロール底)材:軽量配合ラバー

ご注意

  • 商品画像はEE60100-BK-24.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスティングブル LB-011のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスティングブル LB-011
作業靴 寅さん ホワイト
アローマックス61 ブルー
アローマックス61 レッド
ふみ抜き防止中敷
耐油衛生長アメ底白
メーカー福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業
通常価格2,4671,859 -3,110 -3,1102,3433,465
通常出荷日11日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
足幅サイズEEEEEEEEEEEE--
材質1アッパー材:8号帆布-先芯:樹脂(JISのL級相当)先芯:樹脂(JISのL級相当)JIS T8101相当のステンレス板-
材質2アウターソール(ロール底)材:軽量配合ラバー-アッパー:PVCアッパー:PVC綿-
ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト