ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・Φ28イレクターパイプ用です【材質】・鉄(三価クロメート)
【特長】
・Φ28イレクターパイプ用です
【材質】
・鉄(三価クロメート)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スペーシア
パイプシステム用キャスター自在式
0通常価格(税別):1,720円

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
中量作業台KTタイプ
4.3通常価格(税別):31,589円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,581円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,160円~