17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

じょいんと伸縮柄 柄のみ

通常単価(税別)
1,141
税込単価
1,255
通常出荷日:1日目

【特長】・じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です・柄の長さが770mm~1000...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 長さ(mm)
    680~1170
  • 幅(mm)
    28
  • JANコード
    4958627321960
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    206-7953
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    伸縮タイプ
  • 奥行 (mm)
    28

型番:

A313
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A313の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
長さ(mm)
680~1170
幅(mm)
28
JANコード
4958627321960
質量(g)
300.000
トラスココード
206-7953
材質1
スチール
詳細タイプ
伸縮タイプ
奥行(mm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です
・柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じょいんと伸縮柄 柄のみの型番A313のページです。 型番A313に関する仕様情報を記載しております。
じょいんと伸縮柄 柄のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じょいんと伸縮柄 柄のみ
自在ほうき木柄
PPホーキ 短柄
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MB
Hカッター
シャークカッター
メーカー伝蔵アズマ工業NIPONCLEANTECH山崎産業リジッドリジッド
通常価格1,1411,4835082,58014,355 -13,703 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目〜
商品タイプその他ほうきほうきほうき--
その他オプション-----
長さ(mm)680~1170-----
幅(mm)28-----
JANコード4958627321960-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト